0027429
UNITRONIC® FD CY
Câble de données basse fréquence; 7X0.25; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; Chaîne porte-câbles
UNITRONIC® FD CY 7x0,25
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Câble éprouvé, testé avec succès sur 2 millions de cycles de flexion dans la chaîne porte-câbles.
- Avec des sections de conducteur à partir de 0,14 mm² pour la transmission de données à basse fréquence.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Des rayons de courbure relativement très petits sont obtenus grâce à une structure de câble très flexible.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles, avec une course de déplacement horizontale de jusqu’à 10 m.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est partiellement résistante à l'huile.