0028653
UNITRONIC® FD P plus A
Câble de données basse fréquence; 7X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Listé UL; Chaîne porte-câbles
UNITRONIC® FD P plus A 7X0,14
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- Des rayons de courbure relativement très petits sont obtenus grâce à une structure de câble très flexible.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Avec des sections de conducteur à partir de 0,14 mm² pour la transmission de données à basse fréquence.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles, avec une course de déplacement horizontale de jusqu’à 100 m.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Pour une utilisation en extérieur en Europe, en tenant compte de la plage de température.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.