0038608
UNITRONIC® LiHCH (TP)
Câble de données basse fréquence; 8X2X0.5; Code couleur du conducteur : DIN 47100 sans répétition de couleur; Mélange sans halogène; Blindé; flexible
UNITRONIC® LIHCH (TP) 8X2X0,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Avec gaine extérieure LSZH sans halogène pour respecter les exigences spéciales de protection anti-incendie.
- Marquage des conducteurs selon le code couleur DIN 47100 pour une identification claire des monoconducteurs.
- Avec des sections de conducteur à partir de 0,14 mm² pour la transmission de données à basse fréquence.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Pour des applications occasionnellement mobiles.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.