1030600
Câble de données basse fréquence; 2X2X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; flexible
UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,14 BK
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
- Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
- Résistant aux interférences électromagnétiques grâce au blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- Convient pour les installations de calcul, les appareils de commande et de réglage électroniques, les machines de bureau, les balances, etc.
- Pour une installation fixe.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques légères.
- La gaine extérieure en PVC est partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.