Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® LiYCY (TP) low frequency data transmission cable
UKCA markedCE marked
flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® LiYCY (TP)

Câble de données basse fréquence; 2X2X0.75; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; flexible

UNITRONIC® LIYCY (TP) 2X2X0,75

0035820

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
  • Résistant aux interférences électromagnétiques grâce au blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
  • Convient pour les installations de calcul, les appareils de commande et de réglage électroniques, les machines de bureau, les balances, etc.
  • Pour une installation fixe.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques légères.
  • La gaine extérieure en PVC est partiellement résistante à l'huile.