Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 2X2X0,14
UKCA markedCE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Câble de données basse fréquence; 2X2X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100 sans répétition de couleur; TPE; Blindé; flexible

UNITRONIC® ROBUST C (TP) 2X2X0,14

1032100

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Mélange de gaine sans halogène pour le respect des exigences particulières de protection contre l’incendie.
  • La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
  • Marquage des conducteurs selon le code couleur DIN 47100 pour une identification claire des monoconducteurs.

Application

  • Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
  • À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
  • Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
  • Pour des applications occasionnellement mobiles.
  • Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Insensible à de nombreuses huiles, graisses végétales et animales et très résistante aux produits chimiques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.