1032000
UNITRONIC® ROBUST
Câble de données basse fréquence; 2X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100 sans répétition de couleur; TPE; flexible
UNITRONIC® ROBUST 2X0,14
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
- Mélange de gaine sans halogène pour le respect des exigences particulières de protection contre l’incendie.
- Avec des sections de conducteur à partir de 0,14 mm² pour la transmission de données à basse fréquence.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- Marquage des conducteurs selon le code couleur DIN 47100 pour une identification claire des monoconducteurs.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Pour des applications occasionnellement mobiles.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Insensible à de nombreuses huiles, graisses végétales et animales et très résistante aux produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.