22260987
UNITRONIC® SENSOR M8
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Polyuréthane; 1x3; M 8 (Détrompage A), Connecteur Mâle, coudé (90 °); Extrémité libre; 5 m
AB-C3-M8MA-5,0PUR
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- La protection contre les vibrations intégrée du connecteur rend la connexion enfichable résistante aux chocs et aux vibrations.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Câble de raccordement confectionné d’un côté pour la détermination flexible de la longueur du câble et le choix libre du raccordement ultérieur.
- Intégration facile dans le concept de la machine grâce à ses dimensions compactes.
- Également disponible en variante avec LED pour un diagnostic facile en cas d’erreur.
Application
- Utilisation universelle sur les interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et de signaux.
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- La gaine extérieure PUR et les connecteurs supportent des sollicitations mécaniques élevées.