Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12 pre-assembled sensor/actuator cable
cUL listed US, UL listed USUL recognized

UNITRONIC® SENSOR PVC Cordsets

Câble capteur/actionneur préconfectionné; flexible; Chlorure de polyvinyle; 1x3; M 12 (Détrompage A), Douille, coudé (90 °); Extrémité libre; 10 m

AB-C3-10,0PVC-M12FA

22262083

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

1 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Disponible en tant que câble de raccordement confectionné d’un côté pour la détermination flexible de la longueur du câble et le choix libre du raccordement ultérieur.
  • Également disponible en tant que câble assemblé des deux côtés pour gagner du temps lors de l’installation.
  • Intégration facile dans le concept de la machine grâce à ses dimensions compactes.
  • La protection contre les vibrations intégrée du connecteur rend la connexion enfichable résistante aux chocs et aux vibrations.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.

Application

  • Utilisation universelle sur les interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et de signaux.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.