7038861
Câble capteur/actionneur; flexible; PUR; noir
UNITRONIC® SENSOR LifY11Y 4x0,34 BK
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
- Intégration facile dans le concept de la machine grâce à ses dimensions compactes.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.