France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Configurateur de connecteur

Outil en ligne pour connecteurs individuels


Utilisez notre outil en ligne pour configurer un connecteur industriel personnalisé.

Qu'il s'agisse d'un connecteur circulaire pour le contrôle de mouvement ou d'un connecteur rectangulaire avec un boîtier de connecteur robuste, les connecteurs industriels de LAPP permettent un raccordement et une séparation simples et sûrs des câbles et des conducteurs. Avec le configurateur de connecteur EPIC®, vous pouvez vous confectionner rapidement et de manière claire un connecteur industriel adapté à votre application.

Possibilités de configuration

  • Type de produit 
  • Nombre de contacts 
  • Tension assignée 
  • Autres attributs sélectionnables 
  • Courant nominal 
  • Dimension 
  • Type de connecteur 
  • Section de conducteur raccordable min. (mm2) 
  • Section de conducteur raccordable max. (mm2) 
  • Section de conducteur AWG raccordable min. 
  • Section de conducteur AWG raccordable max. 
  • Type de raccordement conducteur 
  • Variante du contact 
  • Type d'insert de connecteur 
  • Matériau du contact 
  • Matériau du revêtement de contact 
  • Type de produit 
  • Dimension 
  • Type de verrouillage 
  • Autres attributs sélectionnables 
  • Matériau de base du boîtier 
  • Indice de protection IP enfiché 
  • Nombre de contacts PE 
  • Collier 
  • Couvercle rabattable 
  • Type de produit 
  • Section de conducteur raccordable min. (mm2) 
  • Section de conducteur raccordable max. (mm2) 
  • Autres attributs sélectionnables 
  • Section de conducteur AWG raccordable min. 
  • Section de conducteur AWG raccordable max. 
  • Type de raccordement conducteur 
  • Variante du contact 
  • Matériau du contact 
  • Matériau du revêtement de contact 
  • Type de produit 
  • Nombre de contacts 
  • Tension assignée 
  • Autres attributs sélectionnables 
  • Type de produit 
  • Dimension 
  • Type de verrouillage 
  • Autres attributs sélectionnables 
  • Type de produit 
  • Section de conducteur raccordable min. (mm2) 
  • Section de conducteur raccordable max. (mm2) 
  • Autres attributs sélectionnables 

Vos avantages


Aperçu immédiat de tous articles

Affichage de la liste des pièces générée, y compris numéros d'article et images de produits.

Compatibilité technique

Vérification de la compatibilité des différents composants entre eux.

Pratique

Enregistrement de la liste des pièces ainsi que sauvegarde de la configuration choisie pour des modifications ultérieures.

Possibilité de commande directe

Commandez des articles configurés directement dans le Online Shop et recevez immédiatement des informations sur le prix et la livraison.

Connaissances générales


Pourquoi ai-je besoin de contacts pour mon connecteur ?

Le contact d'un connecteur sert à établir une connexion électrique. Une distinction est faite entre les contacts non détachables et les contacts détachables. Les contacts détachables peuvent être ouverts et fermés plusieurs fois, alors que les contacts non détachables ne sont généralement confectionnés qu'une seule fois et restent fermés pendant toute leur durée de vie.

Pourquoi ai-je besoin d'inserts pour mon connecteur rectangulaire ?

L'insert est un composant essentiel d'un connecteur rectangulaire, pour ainsi dire son intérieur. Selon la variante, un insert porte les contacts électriques ou contient des trous de contact pour accueillir les contacts. LAPP propose des inserts pour différentes techniques de raccordement ainsi que pour des applications spéciales, telles que le transport ferroviaire.

Pourquoi ai-je besoin d'un boîtier pour mon connecteur industriel ?

Les boîtiers de connecteurs rectangulaires protègent le cœur du connecteur rectangulaire, à savoir ses inserts et ses contacts. Ils veillent à ce qu'un connecteur rectangulaire soit stable et résistant. Ce qui les rend parfaits pour les applications industrielles.