61735836
Positionneur;
ALLROUNDER LOCATOR BOX
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Aucun réglage de la profondeur de coupe nécessaire
- Convient également aux câbles asymétriques (p. ex. ÖLFLEX Heat, etc.)
- Plus grande flexibilité
- Multifonctionnel : dans le cas de câbles blindés, les différentes couches peuvent également être facilement retirées à l’aide de l’outil
Application
- Pour les câbles asymétriques (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX,…)
- Dénudage de la gaine des câbles ronds et des câbles plats avec deux lames parallèles (4-15 mm Ø pour câble rond), 15 mm max. de largeur (pour câble plat)
Remarques