2170006
Coaxial RG
Câbles coaxiaux; RG 214 /U; Impédance de surtension nominale: 50; PVC; 2.3 mm; Pose fixe; -40 °C à 80 °C; noir
Coaxial - RG-214 /U
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Pour une transmission de signaux haute fréquence sans distorsion, à faible perte.
- La structure spéciale du câble assure une insensibilité particulière aux interférences extérieures.
- Impédance caractéristique et affaiblissement en fonction de la structure du câble concerné.
- Grand nombre de variantes disponibles.
Application
- Pour les systèmes radio ou informatiques ainsi que pour l’ensemble des techniques à hautes fréquences et l’électronique.
- Pour la transmission de signaux sur de courtes distances.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Pour des sollicitations thermiques et chimiques élevées.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.