61790920
Pince à sertir; Pour section (min./max.) : 0.35mm² - 6.00mm²; Profil de sertissage: Sertissage par mandrin
CRIMPING PLIERS DKB 0360
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Fonction verrouillage pour un sertissage précis.
- Empreinte de sertissage nettement distincte
- Effort minime pour un sertissage irréprochable
- Testé pour au moins 80 000 pressions
Application
- Pince à sertir de sécurité pour connexions non-isolées
- Pour cosses non isolées, autres connecteurs et cosses tubulaires KR