France
 
en
fr
 
0
0
0
France
 
en
fr
 

Nouveautés produits

Découvrez les maintenant


Solutions innovantes de demain - dès aujourd'hui

LAPP est synonyme de produits de haute qualité, de solutions d'assemblage et d'assistance compétente en tant que partenaire sans distinction. Nous vivons l'innovation créative et garantissons une qualité constante. Pour nous, développer de nouveaux produits c'est comprendre les défis des clients et les placer au centre de l'offre de services. Ainsi, nous trouvons toujours de nouvelles solutions de raccordement innovantes pour répondre de manière ciblée aux exigences accrues.

Nous ne nous contentons pas de résoudre les défis individuels de nos clients. Notre ambition d'être un leader technologique nous pousse à identifier et à saisir les tendances technologiques importantes à un stade précoce, avant même que les clients ne demandent des solutions correspondantes.

La qualité est toujours notre priorité. C'est pourquoi nous testons aussi bien le matériau que la fonctionnalité parfaite de nos solutions d'assemblage et de nos produits dans notre propre laboratoire. Pour les meilleures performances et une fiabilité maximale.

Innovants et durables, tournés vers l'avenir et avec une exigence de qualité maximale - voici les nouveaux produits de LAPP.

Toutes les nouveautés en un coup d’œil

Câbles et conducteurs



Une solution adaptée à chaque besoin

La réussite de LAPP commence en 1957 avec l'invention du premier câble au monde dont les conducteurs sont marqués par des couleurs pour une meilleure identification. Une innovation ingénieuse qui a tracé la voie - jusqu'à aujourd'hui. Les câbles modernes LAPP sont le résultat d'un processus de développement basé sur une vaste expertise et des décennies d'expérience. Nos câbles remplissent des fonctions fondamentalement différentes et conviennent à des milliers d'applications. Notre gamme comprend des câbles de raccordement pour l'alimentation électrique, des câbles de commande pour une transmission de signal extrêmement fiable et des câbles de transmission de données qui garantissent des transmissions sans interruption.

Nouveautés printemps 2024


Découvrez-les maintenant

ÖLFLEX® 195 CY

On peut aussi s'en passer. Le câble de commande blindé et résistant à l'huile renonce à une gaine intérieure - ce qui réduit le poids et le diamètre extérieur. Cela permet de gagner de la place lors de l'installation. De plus, grâce à une tension d'essai de 4000 V, le câble homologué pour l'espace nord-américain offre une sécurité électrique élevée.

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

À deux ou seul ? Vous avez le choix. Notre câble solaire jumelé réunit les conducteurs aller et retour - et simplifie ainsi la planification de l'installation.  Cela permet de gagner du temps lors de l'installation. Pratique : en cas de besoin, la ligne jumelée peut être séparée le long de la barre de séparation et vous obtenez deux lignes individuelles et donc une flexibilité totale.

Autres nouveautés produits



Assemblages de câbles



Prêts à être raccordés et gain de temps

Nos câbles et conducteurs, qui sont déjà équipés en usine d'un ou deux connecteurs enfichables, simplifient les processus internes et, grâce à l'expertise de LAPP, répondent aux critères de qualité les plus élevés. Les câbles assemblés sont immédiatement prêts à l'emploi et peuvent être raccordés directement au site d'utilisation prévu. Différentes étapes de travail telles que le dénudage des câbles ou des fils, le sertissage des conducteurs ou le montage final du connecteur ne sont plus nécessaires. Grâce à des étapes de production standardisées, nos différents câbles de puissance et de contrôle et nos câbles de transmission de données assemblés répondent toujours aux mêmes critères de qualité.

Nouveautés printemps 2024


Découvrez-les maintenant

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch cable

Les matériaux réticulés de l'isolation et de la gaine favorisent la longévité à haute température ou en cas de charge électrique élevée, assurent une rigidité diélectrique élevée et une température de court-circuit élevée.

EPIC® SENSOR M12 chassis connector

Pour le raccordement express de vos capteurs-actionneurs dans l'armoire électrique, ce connecteur encastrable est déjà équipé de fils individuels de 50 cm de long. Il se visse à l'avant du boîtier et peut ensuite être câblé à l'intérieur du boîtier avec une grande facilité. Sa stabilité et sa résistance (IP 67) garantissent des connexions sûres dans le champ des capteurs/actionneurs.

Composants de réseau et de distribution



Pour l'automatisation optimale de l'industrie

Connecter, distribuer, mettre en réseau : l'automatisation révolutionnaire de l'industrie n'est pas réalisable sans mise en réseau intelligente des installations de production. La numérisation des processus de fabrication exige des composants individuels qui communiquent entre eux et avec les systèmes d'information dans un environnement de production. Pour cela, un échange de données fiable est indispensable. LAPP prend en charge la transmission de signaux de commande simples ainsi que de signaux de bus de terrain ou d'Ethernet basés sur des protocoles avec des composants de réseau et de distribution pour les applications de capteur-actionneur, de bus de terrain et d'Ethernet. En effet, l'avenir de l'industrie commence par le choix des bons composants.

Nouveautés printemps 2024


Découvrez-les maintenant

UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL

Un maître dans son domaine. Le maître IO-Link avec protocole unique prend en charge, selon la variante, les protocoles Ethernet industriels PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP ou CC-Link. Le boîtier métallique robuste avec indice de protection IP 67 et IP 69K résiste aux projections de soudure et convient aux environnements difficiles.

UNITRONIC® ACCESS MP08 DIO

Construire des ponts en toute simplicité. Le module numérique multiprotocole sert d'interface entre les capteurs et actionneurs décentralisés du niveau terrain et un API au niveau commande. De plus, il résiste aux projections de soudure et possède un indice de protection IP 67 et IP 69K.

UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL

Communication jusqu'au dernier mètre. Notre hub doté de la technologie IO-Link standardisée au niveau mondial permet une communication bidirectionnelle jusqu'au niveau du terrain. Les capteurs et actionneurs numériques peuvent ainsi être intégrés confortablement dans le réseau IO-Link. La course est en outre résistante aux projections de soudure et possède un indice de protection IP 67 et IP 69K.

UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL

Utilisation universelle. Grâce au multiprotocole, notre IO-Link Master réunit en un seul plusieurs protocoles basés sur l'Ethernet industriel et l'IoT. Cela permet de réduire le nombre d'appareils différents et d'augmenter la flexibilité. Le boîtier métallique robuste avec indice de protection IP 67 et IP 69K résiste aux projections de soudure et convient aux environnements difficiles.

Connecteurs enfichables



Fiables même après des milliers de cycles de raccordement

Connexions amovibles qui résistent à des milliers de cycles de raccordement : nos connecteurs enfichables sont le composant élémentaire d'une connexion sûre et amovible de deux câbles ou pour le raccordement d'un câble à un appareil ou à une machine. Ils sont utilisés pour l'alimentation électrique ainsi que pour la transmission de signaux et de données dans divers environnements industriels et assurent la meilleure connexion possible. Ils alimentent ainsi d'autres équipements en énergie, contrôlent la transmission des signaux et garantissent l'échange de données. LAPP a développé différentes versions de connecteurs pour de nombreux domaines d'application disponibles en pièces individuelles, en kit ou en assemblage personnalisé.

Nouveautés printemps 2024


Découvrez-les maintenant

EPIC® DATA M12X

Le connecteur de données M12X transmet des données et des signaux en toute fiabilité. Grâce à sa structure résistante aux vibrations, il convient également à une utilisation dans des parties mobiles de machines et des chaînes porte-câbles. Il est disponible sous forme de connecteur de câble, de connecteur de couplage ou de passage d'armoire de commande, ainsi qu'avec raccord à clips ou à sertir.

Les connecteurs de données solides sont désormais également disponibles avec un raccord à sertir résistant aux vibrations pour une sécurité de contact maximale.

EPIC® DATA RJ45

Préparez votre réseau pour l'avenir : les exigences sans cesse croissantes en matière de transmission performante des données nécessitent une extension conséquente des réseaux backbone. Le connecteur RJ45 compatible Cat.8.1 convient pour la transmission de signaux à haute fréquence jusqu'à 2000 MHz et pour les applications Ethernet jusqu'à 40GBase-T selon IEEE 802.3bq. 

EPIC® H-Q 12

Petit, puissant, robuste - cet insert de connecteur rectangulaire 12+PE avec raccordement par sertissage est un véritable outil polyvalent ! Il fournit une puissance allant jusqu'à 10 A, convainc par sa forme très compacte et se compose d'un plastique robuste et ininflammable selon UL94 V-0. Pratique : l'homologation UL et la compatibilité avec les connecteurs courants du marché.

EPIC® H-BE 6 Push-in connection

Sans aucun outil. L'insert de connecteur rectangulaire avec raccordement Push-In permet un raccordement entièrement sans outil - et ce, en un temps record. De plus, le contrôle du signal peut être effectué sans problème même lorsque l'appareil est installé. L'insert 6+PE est composé d'une matière plastique robuste et ininflammable selon UL94 V-0.

EPIC® H-BE 10 Push-in connection

Sans aucun outil. L'insert de connecteur rectangulaire avec raccordement Push-In permet un raccordement entièrement sans outil - et ce, en un temps record. De plus, le contrôle du signal peut être effectué sans problème même lorsque l'appareil est installé. L'insert 10+PE est composé d'une matière plastique robuste et ininflammable selon UL94 V-0.

EPIC® H-BE 16 Push-in connection

Sans aucun outil. L'insert de connecteur rectangulaire avec raccordement Push-In permet un raccordement entièrement sans outil - et ce, en un temps record. De plus, le contrôle du signal peut être effectué sans problème même lorsque l'appareil est installé. L'insert 16+PE est composé d'une matière plastique robuste et ininflammable selon UL94 V-0.

EPIC® H-BE 24 Push-in connection

Sans aucun outil. L'insert de connecteur rectangulaire avec raccordement Push-In permet un raccordement entièrement sans outil - et ce, en un temps record. De plus, le contrôle du signal peut être effectué sans problème même lorsque l'appareil est installé. L'insert 24+PE est composé d'une matière plastique robuste et ininflammable selon UL94 V-0.

EPIC® H-A/H-B clutch housing

Alors que les caractéristiques techniques et les avantages sont restés identiques, le design moderne impressionne sur le plan visuel tout en offrant une prise nettement meilleure lors de la connexion et de la déconnexion.

EPIC® H-A 3 MTG

Alésage fileté, alésage fileté extra large ou plutôt un presse-étoupe SKINTOP® intégré ? Nos boîtiers à passe-fils de la série EPIC® H-A 3 avec entrée de câble droite sont disponibles en différentes variantes - selon vos exigences. Malgré leur forme extrêmement compacte, ils garantissent une connexion sûre - même dans des conditions difficiles.

EPIC® H-A 3 MTS

Alésage fileté ou plutôt un presse-étoupe SKINTOP® intégré ? Nos boîtiers à douilles de la série EPIC® H-A 3 avec entrée de câble latérale sont disponibles dans les deux variantes - selon vos exigences. Malgré leur forme extrêmement compacte, ils garantissent une connexion sûre - même dans des conditions difficiles.

EPIC® H-A 3 MEG

Avec nos boîtiers encastrables de la série EPIC® H-A 3, vous ne pouvez pas vous tromper. Malgré leur taille extrêmement compacte, ils garantissent une connexion sûre - et ce même dans des conditions difficiles. L'entrée de câble droite assure une pose ordonnée des câbles et la flèche comme élément de design sur la surface du boîtier facilite l'enfichage.

EPIC® H-A 3 MEGS

Avec nos boîtiers encastrables de la série EPIC® H-A 3, vous ne pouvez pas vous tromper. Malgré leur taille extrêmement compacte, ils garantissent une connexion sûre - et ce même dans des conditions difficiles. L'entrée de câble latérale assure une pose ordonnée des câbles et la flèche comme élément de design sur la surface du boîtier facilite l'enfichage.

EPIC® SOLAR 4 GEN2 F

Toujours un bon signe ! Nos connecteurs solaires résistants aux intempéries pour le câblage de panneaux photovoltaïques jusqu'à 1 500 V sont certifiés TÜV SÜD. Les connecteurs avec écrou borgne auto-sécurisant et retour haptique sont compatibles avec de nombreux connecteurs de fabricants renommés. De plus, l'assemblage des connecteurs peut être entièrement automatisé.

EPIC® SOLAR 4 GEN2 M

Toujours un bon signe ! Nos connecteurs solaires résistants aux intempéries pour le câblage de panneaux photovoltaïques jusqu'à 1500 V sont certifiés TÜV SÜD. Les connecteurs avec écrou borgne auto-sécurisant et retour haptique sont compatibles avec de nombreux connecteurs de fabricants renommés. De plus, l'assemblage des connecteurs peut être entièrement automatisé.

EPIC® H-Q 2 Axial screw connection

A real powerhouse! The 2+PE rectangular connector insert with axial screw connection is really powerful - up to 40 A - despite its extremely space-saving size. Only an Allen key is required for the connection. Available in two variants with a rated voltage of 400 V or 830 V.

EPIC® H-A 3 Cage clamp connection

The rectangular connector insert with cage clamp connection is perfect for anyone who wants to assemble without special tools. It ensures a vibration-proof connection and is made of a robust, non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0. The 3+PE insert fits into EPIC® H-A 3 series housing and also has UL approval.

EPIC® H-A 4 Cage clamp connection

The rectangular connector insert with cage clamp connection is perfect for anyone who wants to assemble without special tools. It ensures a vibration-proof connection and is made of a robust, non-flammable plastic in accordance with UL94 V-0. The 4+PE insert fits into EPIC® H-A 3 series housing and also has UL approval.

EPIC® POWER M12 chassis connector

For the express connection of devices in the control cabinet, this built-in connector already comes with 50 cm long single cores. It is screwed into the housing at the front and can then be easily wired inside the housing. M12L/M12T are used to connect smaller devices in DC applications; M12S and M12T, on the other hand, are used to connect three-phase motors up to 7.5 kW. All variants are UL-certified!

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug F

This solar connector ensures the reliable connection of solar modules to the centrepiece of the photovoltaic system. It is mounted directly on the inverter, where the light energy is converted into grid-standard alternating current. Its solid construction with double snap-in hooks make it a durable connector. 

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Built-in plug M

This solar connector ensures the reliable connection of solar modules to the centrepiece of the photovoltaic system. It is mounted directly on the inverter, where the light energy is converted into grid-standard alternating current. Its solid construction with double snap-in hooks make it a durable connector. 

EPIC® BATTERY M

Technique de connexion spéciale pour les systèmes de stockage d'énergie jusqu'à 1500 V : les modules de batterie étant les composants les plus importants des systèmes de stockage d'énergie, leur connexion doit être extrêmement sûre, rapide et efficace. Avec ce connecteur de pôle de batterie pivotant à 360°, le câblage frontal des pôles de la batterie se fait en un clin d'œil. 

EPIC® BATTERY F

Technique de connexion spéciale pour les systèmes de stockage d'énergie jusqu'à 1500 V : les modules de batterie étant les composants les plus importants des systèmes de stockage d'énergie, leur connexion doit être extrêmement sûre, rapide et efficace. Avec ce connecteur de pôle de batterie pivotant à 360°, le câblage frontal des pôles de la batterie se fait en un clin d'œil. 

Autres nouveautés produits



Presse-étoupes



Passage de câble étanche et à décharge de traction

Un presse-étoupe est généralement utilisé lorsqu'un câble heurte un boîtier d'une machine ou d'une armoire de commande. Il permet d'introduire des câbles dans un boîtier et d'étancher en toute sécurité le câble et le boîtier avec différents matériaux tels que le caoutchouc fluoré, le caoutchouc nitrile, le silicone ou les garnitures d'étanchéité. De plus, un presse-étoupe permet d'obtenir la décharge de traction du câble. Ils protègent ainsi l'intérieur du boîtier contre les influences environnementales néfastes comme la poussière et l'humidité. LAPP propose des entrées simples et multiples de haute qualité ainsi que des accessoires et des outils pour le montage des presse-étoupes.

Autres nouveautés produits



Systèmes de marquage



Assurer une organisation efficace

Fin du chaos des câbles grâce à un repérage clair ! Les systèmes de marquage de LAPP permettent une identification rapide et individuelle également dans l'environnement industriel. Les systèmes de marquage conviennent au repérage et/ou à l'étiquetage clair des équipements tels que les câbles, les conduites, les monoconducteurs et autres composants électriques. Mettez de l'ordre dans votre application avec des chiffres, des lettres, des symboles et des porte-repères pour le repérage individuel. Nos étiquettes à impression laser ou par transfert thermique, nos imprimantes, nos logiciels d'étiquettes, notre marquage de sécurité ainsi que nos outils et accessoires vous y aident également.

FLEXIMARK® THERMO CLIP

C'est parti ! Avec le kit de démarrage, vous disposez de l'équipement de base parfait avec des indicateurs de température FLEXIMARK® THERMO CLIP proposés pour cinq diamètres extérieurs de câble différents. Livré dans un coffret stable avec couvercle transparent et insert de petites pièces. Parfait pour un transport sûr lors des interventions de montage ou pour le stockage.

Outils et accessoires



Bon outil, travail à moitié fait

LAPP est le plus grand fournisseur de systèmes en Europe pour la « technologie autour des câbles ». Parce que nous savons que sans les accessoires de câble et les outils adaptés, les grands objectifs ne seront pas atteints. La gamme de produits LAPP « Outils et accessoires » comprend des outils, des manchons d’extrémité et des cosses de câbles, des produits pour la CEM et la mise à la terre, des produits d'isolation et thermorétractables, des systèmes de chariot porte-câbles, des goulottes pour câbles et des brides de câbles ainsi que des produits pour les faisceaux de câbles. Bien entendu, en tant que fournisseur leader de solutions de câblage, nous sommes en outre experts dans la manipulation, l'assemblage et l'installation de câbles et de lignes.

Nouveautés printemps 2024


Découvrez-les maintenant

EPIC® RJ45 hand crimping pliers

Cette pince à sertir manuelle, légère mais robuste, est idéale pour vos projets de sertissage. Elle permet de réaliser rapidement et confortablement une connexion sertie stable entre un connecteur RJ45 et un câble de données à quatre paires. Définitivement un outil indispensable pour la confection de câbles Ethernet!

Fixation universelle pour cobots

Qu'il s'agisse d'un bras de robot ou d'un corps cylindrique. La fixation universelle pour robots collaboratifs permet de fixer rapidement et facilement des tuyaux et des câbles. La fixation amovible en TPE convient aux corps ronds d'un diamètre extérieur de 50 mm à 120 mm.

Autres nouveautés produits