France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

EPIC®: Connecting the future of industry

C'est ici que commence une connexion fiable


Les connecteurs constituent l'une des principales causes de défaillance des systèmes. Une fiabilité et une flexibilité à long terme sont essentielles pour garantir la réussite de toute application, tous secteurs confondus.

Les connecteurs EPIC® offrent des connexions sûres et amovibles pour l'alimentation, les signaux et les données dans les environnements industriels. Ils sont conçus pour une installation rapide, une longue durée de vie et des performances constantes dans des conditions difficiles. Chaque connecteur garantit une connexion stable et sécurisée, avec un alignement précis et une étanchéité fiable dans la durée.

Vous avez besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?

Veuillez nous envoyer votre question via notre formulaire de contact afin que nous puissions vous aider.

Quels types de connecteurs trouve-t-on chez LAPP ?


Connecteurs rectangulaires

Connecteurs circulaires

Connecteurs solaires

Connecteurs de données


Où nos connecteurs sont-ils utilisés ?


Robotique

Intralogistique

Agroalimentaire

Recommandation des connecteurs

Quelles sont les exigences essentielles auxquelles un connecteur doit satisfaire ?

Les connecteurs industriels doivent garantir une alimentation électrique, une transmission de signaux ou un transfert de données stables, même en cas de vibrations, de mouvements ou dans des conditions environnementales difficiles. Le boîtier du connecteur, les contacts et le mécanisme de verrouillage doivent agir de manière coordonnée afin de garantir une connexion fiable et durable, résistante au desserrage et à l’usure dans le temps.
Les connecteurs à usage industriel doivent respecter des indices de protection IP bien définis (par exemple, IP65, IP67, IP68) afin d'empêcher la poussière et l'humidité de pénétrer dans l'interface. Cela garantit que les câbles et les appareils continuent de fonctionner en toute sécurité et sans interruption, même dans des environnements intérieurs et extérieurs difficiles. 
Les connecteurs doivent être conçus pour permettre une installation rapide et intuitive sur les machines, les tableaux électriques et les systèmes. Un codage clair, des boîtiers robustes et des inserts modulaires contribuent à réduire les erreurs de câblage, à minimiser les temps d'arrêt et à faciliter un assemblage reproductible à l'aide d'outils.
Les connecteurs doivent empêcher toute traction sur les câbles et garantir que l'interface de contact reste correctement alignée. Une décharge de traction efficace protège le conducteur, évite la perte de signal et assure une connexion stable tout au long de la durée de vie du connecteur.

Contactez-nous


FAQ

Un connecteur industriel est une interface électrique robuste conçue pour être utilisée dans des environnements exigeants. Par rapport aux connecteurs standard, les connecteurs industriels présentent les caractéristiques suivantes : ils sont indispensables dans les environnements de production où la disponibilité et la sécurité sont essentielles. 

  • Résistants à la poussière, à l'humidité et aux vibrations 
  • Conçus pour offrir une grande fiabilité et une longue durée de vie 
  • Adaptés à la connexion et à la déconnexion rapides de machines et de systèmes

Plastique : léger, résistant à la corrosion, économique, idéal pour les équipements d'intérieur, les panneaux de commande et les applications générales de transmission de signaux ou de données.

Métal : haute résistance, blindage supérieur, résistance à la chaleur et aux chocs, idéal pour les environnements industriels difficiles, les machines soumises à de fortes vibrations ou les installations en extérieur.

Dans quelles industries les connecteurs LAPP peuvent-ils être utilisés ? 

Les connecteurs LAPP sont extrêmement polyvalents et peuvent être utilisés dans pratiquement tous les secteurs, notamment : 

  • Ingénierie mécanique 

  • Automobile 

  • Agroalimentaire 

  • Énergie et infrastructures 

  • Transport et logistique 

  • Automatisation industrielle 

Grâce à leur conception modulaire et à leur construction robuste, ils conviennent aussi bien aux environnements industriels standard qu'aux environnements les plus exigeants. 

LAPP propose une large gamme de technologies de connexion pour les connecteurs industriels, garantissant ainsi la solution adaptée à chaque application. Parmi celles-ci, on trouve : Cette diversité vous permet de choisir la technologie la mieux adaptée en fonction de la rapidité d'installation, des besoins en maintenance et de la fiabilité opérationnelle. 

  • Connexion à vis – robuste et fiable, idéale pour les installations fixes 

  • Connexion par sertissage – adaptée aux applications nécessitant une connexion solide et durable 

  • Connexion par ressort (enfichable) – installation rapide et efficace sans outils 

  • Connexion par soudure – pour des applications spécifiques où la précision est requise 

L'indice IP65 désigne un niveau de protection qui définit le degré de résistance aux influences extérieures : tous les connecteurs LAPP respectent au minimum l'indice de protection IP65, ce qui les rend très résistants à la poussière et à l'humidité. Cela garantit des performances fiables dans les environnements industriels difficiles. 

  • IP6x : étanche à la poussière 

  • IPx5 : protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions