44428274
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter
Dédoubleurs solaires; Matériau de base du boîtier: Polycarbonate; Matériau du contact: Alliage cuivre étamé; 30 A selon IEC; 1500 V CC selon IEC;
EPIC® SOLAR 4 GEN2 SPLITTER FMM
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Particulièrement résistant aux intempéries et durable grâce à ses matériaux de haute qualité et sa construction solide.
- Facile à manipuler grâce aux possibilités de raccordement flexibles et à la conception compacte.
- Als Variante mit zwei Stifteinsätzen (FMM) oder mit zwei Buchseneinsätzen (MFF) verfügbar.
- Sur demande, des variantes supplémentaires avec des connecteurs supplémentaires sont disponibles.
Application
- Pour le câblage parallèle de panneaux photovoltaïques et de chaînes.
- Pour les installations photovoltaïques modernes et performantes jusqu’à 1 500 V.
- À utiliser avec les connecteurs solaires EPIC<sup>®</sup> SOLAR 4 GEN2.
- Les connexions enfichées ont un indice de protection IP 68 (1 m pendant 1 h).