10181400
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 10+PE; Size: 6B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonate
H-EE 10 BCM STECKDOSENEINSATZ
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
10 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Les inserts H-EE à contacts décolletés à sertir sont conçus pour un grand nombre de pôles et un encombrement réduit.
- Pour un montage avec boîtier H-B
Application
- Ingénierie mécanique
- Ingénierie industrielle
- Construction d'appareils et d'équipements