10186400
EPIC® H-EE 46
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 46+PE; Size: 24B; 500 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 4mm²; Polycarbonate
H-EE 46 SCM STECKEREINSATZ 1-46
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Les inserts H-EE à contacts décolletés à sertir sont conçus pour un grand nombre de pôles et un encombrement réduit.
- Pour un montage avec boîtier H-B
Application
- Ingénierie mécanique
- Ingénierie industrielle
- Construction d'appareils et d'équipements