44420038
cable connector; Signal M 23; M23 rouge (+20°); Plage de serrage (min./max.) : 7mm - 13.5mm
EPIC® SIGNAL M23 D6 +20 7-13,5 (5)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Faible résistance de passage avec l'écran, protection CEM optimale
- Utilisation de matériaux de haute qualité pour plus de fiabilité
Application
- Ingénierie industrielle
- Servomoteurs et cordons servo confectionnés
- Mesure et contrôle