France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 4-6 5.2-7.0mm
CE markedTÜV certified
uv-resistant.halogen-freecold resistance

Douille de connecteur solaire, Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 4mm² - 6mm²; 50 A selon IEC; 1500 V CC selon IEC; Matériau de base du boîtier: Polycarbonate; Matériau du contact: Alliage cuivre Étamé; IP 68 - 1m (1h); Contacts à sertir inclusCopié dans le presse-papiers

Ajouter pour le comparatif de produits

Inscrivez-vous pour connaître votre tarif personnalisé.

Prix

Quantité

100 PC par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours ...

Chargement de la disponibilité ...

Avantages

  • Extrêmement résistant aux intempéries et durable grâce aux matériaux de haute qualité et à la construction solide.
  • Compatible avec les autres systèmes de l'industrie.
  • Idéal pour l'assemblage entièrement automatisé de connecteurs.
  • L'écrou borgne auto-retenu et le contact avec retour haptique simplifient l'assemblage et protègent contre les manipulations.
  • Des crochets à clip doubles fixent le contact à sertir au connecteur.
  • Faible résistance de contact au point de contact entre le connecteur et la douille pour une transmission efficace de l’énergie.
  • Adapté à des sections de conducteur allant jusqu'à 10 mm2 pour surmonter les longues distances de câble.
  • Avec la marque de contrôle TÜV SÜD.
  • Articles disponibles dans différentes unités d'emballage.

Candidature

  • Pour le câblage des modules solaires, des onduleurs et des systèmes autonomes.
  • Pour les installations photovoltaïques modernes et performantes jusqu’à 1500 V.
  • A utiliser avec les connecteurs homologues EPIC® SOLAR 4 GEN2 M (insert de broche).
  • Utilisable avec de nombreux câbles solaires ÖLFLEX®.
  • Les connexions enfichées ont un indice de protection IP 68 (1 m pendant 1 h).

Dernier article vu