44428279
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patchcord
Solar assembly; 1 m
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Patch 1m
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour recevoir un prix
10 PC par emballage
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 20 PC.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Le câble assemblé des deux côtés permet de gagner du temps et d’éliminer le risque d’erreur lors de l'assemblage sur place. Le raccordement correct des conducteurs selon des critères définis garantit une qualité constante du produit.
- Les matériaux réticulés de l'isolation et de la gaine favorisent la longévité à haute température ou en cas de charge électrique élevée, assurent une rigidité diélectrique élevée et une température de court-circuit élevée.
- Le connecteur est enfichable avec d'autres systèmes sur le marché.
- Faible résistance de contact au point de contact entre la fiche et la prise pour une alimentation en énergie efficace.
- Disponible en longueurs de câble jusqu'à 10 m.
Application
- Pour les installations photovoltaïques modernes et performantes jusqu’à 1 500 V.
- Pour relier des modules solaires et des cordons entre eux et avec des onduleurs.
- Pour une installation fixe ou un mouvement aléatoire, en suspension libre.