21700125
Switch administré; Ethernet/IP, Modbus/TCP; Interfaces: 6xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GEN
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Disponible avec 6 ou 8 ports (10/100Base-T(X)).
- Avec des fonctions d'administration pour une meilleure commande et surveillance du réseau. En cas d’erreur, la défaillance peut être localisée plus rapidement grâce à des fonctions de diagnostic étendues.
- La redondance en anneau avec un temps de reconfiguration rapide de moins de 20 ms permet une transmission de données ininterrompue même en cas de défaillance d’un appareil.
- La transmission de données ininterrompue est assurée même en cas de défaillance du raccordement primaire par une alimentation électrique redondante (deux raccordements sur l’appareil).
- Construction robuste pour montage direct sur rails DIN de 35 mm.
- Faible bruit et sans entretien, car il fonctionne sans ventilateur.
Application
- À utiliser dans les réseaux Ethernet de la technique d’automatisation.
- Pour une utilisation en armoire électrique dans des environnements difficiles (indice de protection IP 40).
- Large plage de température (-40 °C à +75 °C).