21700143
Switch administré; PROFINET CC-B; Interfaces: 16xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS PNF16T
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Disponible avec 4, 8 ou 16 ports (10/100Base-T(X)).
- Design compact et très peu encombrant pour montage direct sur rails DIN de 35 mm.
- Priorisation des télégrammes PROFINET avec des données en temps réel.
- Configuration et diagnostic faciles via PROFINET ou interface web.
- Prise en charge MRP (client), LLDP, DCP, SNMP, permet un miroir de port, des alarmes de diagnostic et des statistiques réseau détaillées.
Application
- À utiliser dans les réseaux PROFINET de la technique d’automatisation (« Conformance Class B »).
- À utiliser dans les armoires de contrôle (indice de protection IP 20).
- Variantes « PNF04 » et « PNF08 » utilisables dans une plage de température étendue de -40 °C à +75 °C.
- Variante « PNF16 » utilisable de -10 °C à +60 °C.