21700146
Switch non administré; PROFINET CC-A; Interfaces:
ETHERLINE® ACCESS UF16T
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Disponible avec 5, 8 ou 16 ports (10/100Base-T(X)).
- Rapidement prêt à l’emploi avec un effort d’installation minime.
- Faible bruit et sans entretien, car il fonctionne sans ventilateur.
- Les variantes « U » se distinguent par leur design robuste ; les variantes « UF » par leur design compact et particulièrement peu encombrant. Les deux variantes sont prévues pour un montage direct sur rails DIN de 35 mm.
- Dans les variantes « U », la transmission de données ininterrompue est assurée même en cas de défaillance du raccordement primaire par une alimentation électrique redondante (deux raccordements sur l’appareil).
- Les variantes « U » évitent la surcharge réseau grâce à la fonction « Broadcast-Storm-Protection » (activable par switch).
- Les variantes « UF08T » et « UF16T » sont conformes à PROFINET (« Conformance Class A ») bloquent les fonctions LLDP et PTCP et évitent ainsi des télégrammes qui circulent sans fin.
Application
- À utiliser dans les réseaux Ethernet de la technique d’automatisation.
- À utiliser dans l’armoire de contrôle.
- Les variantes « UF08T » et « UF16T » conviennent également à l’utilisation dans les réseaux PROFINET (« Conformance Classe A »).
- Les variantes « U » peuvent être utilisées dans des environnements difficiles (indice de protection IP 30) à des températures de -10 °C à +60 °C.
- Les variantes « UF » (indice de protection IP 20) peuvent être utilisées dans une plage de température étendue (-25 °C à +75 °C).