2170977
Câble Ethernet; Pose fixe; Cat.7; S/FTP; PE; Sans halogène; noir
ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE
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
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 7 jusqu’à 10 Gbit/s.
- Pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 1000 MHz.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce au blindage par paires avec aluminium laminé et blindage en cuivre toronné comme blindage général (S/FTP).
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré selon les normes EN 50173 et ISO/IEC 11801.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Convient pour une utilisation en extérieur.