2170981
Câble Ethernet; Pose fixe; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.7A; S/FTP; LSZH; Sans halogène; jaune
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)
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
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 7A jusqu’à 10 Gbit/s.
- Pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 1000 MHz.
- Conforme aux exigences des caractéristiques de transmission selon EIA/TIA-568 et TSB36 ainsi que ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Classe FA).
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce au blindage par paires avec aluminium laminé et blindage en cuivre toronné comme blindage général (S/FTP).
- Pas de propagation de la flamme selon IEC 60332-3-25 (propagation de la flamme verticale sur les fils ou câbles en nappes verticales).
- Disponible en câble standard à 4 paires ou en modèle de câble Duplex pour un câblage réduit.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré selon les normes EN 50173 et ISO/IEC 11801.
- Pour le câblage horizontal des étages avec une longueur de câble de 100 m maximum (dont 90 m pour l'installation et 10 m au poste de travail).
- Adapté à tous les réseaux LAN et applications Ethernet jusqu’à 10GBase-T.