2170956
Câble Ethernet; Pose fixe; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.6; F/UTP; Sans halogène; orange
ETHERLINE® LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 6 jusqu’à 1 Gbit/s.
- Disponible avec gaine extérieure PVC robuste ou LSZH sans halogène.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré selon les normes EN 50173 et ISO/IEC 11801.
- Pour le câblage horizontal des étages avec une longueur de câble de 100 m maximum (dont 90 m pour l'installation et 10 m au poste de travail).
- Également pour les applications EtherCAT, EtherNET/IP et PROFINET à 4 paires.