France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 
ETHERLINE® LAN FLEX ethernet cable
Flammwidrighalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

Câble Ethernet; flexible, Pose fixe; Cat.5e; SF/UTP; Sans halogène; grisCopié dans le presse-papiers

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Quantité

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours ...

Chargement de la disponibilité ...

Avantages

  • Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
  • Pour la transmission de données de signaux analogiques et numériques dans la plage de fréquences allant jusqu’à 100 MHz (Cat. 5e) ou jusqu’à 600 MHz (Cat. 7).
  • Conforme aux exigences des caractéristiques de transmission selon EIA/TIA-568 et TSB36 ainsi que ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Classe FA).
  • Grâce à la structure flexible du câble, conçu pour une utilisation dans des espaces réduits.
  • Plus facile à assembler que les câbles LAN rigides.
  • Disponible avec gaine extérieure PVC robuste ou LSZH sans halogène.
  • Disponible en différentes variantes de blindage.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Candidature

  • Convient à l'assemblage de câbles de raccordement jusqu’à 60 m de longueur.
  • Pour le câblage des bâtiments et des centres de données.
  • Adapté à tous les réseaux LAN et applications Ethernet jusqu’à 10GBase-T.

Dernier article vu