2170172
Câble Ethernet; flexible, Pose fixe; Cat.5e; F/UTP; Sans halogène; gris
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX
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
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Pour la transmission de données de signaux analogiques et numériques dans la plage de fréquences allant jusqu’à 100 MHz (Cat.5e) ou jusqu’à 600 MHz (Cat.7).
- Conforme aux exigences des caractéristiques de transmission selon EIA/TIA-568 et TSB36 ainsi que ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Classe FA).
- Grâce à la structure flexible du câble, conçu pour une utilisation dans des espaces réduits.
- Plus facile à assembler que les câbles LAN rigides.
- Disponible avec gaine extérieure PVC robuste ou LSZH sans halogène.
- Disponible en différentes variantes de blindage.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Convient à l'assemblage de câbles de raccordement jusqu’à 60 m de longueur.
- Pour le câblage des bâtiments et des centres de données.
- Adapté à tous les réseaux LAN et applications Ethernet jusqu’à 10GBase-T.