ETHERLINE® PN Cat.5 FD
Câble Ethernet; Chaîne porte-câbles, flexible; PROFINET, ETHERNET/IP; Application PROFINET®: Type C; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Sans halogène;
2170894
Ajouter pour la comparaison de produits
Prix
470,91 €
(470,91 €/100 M)
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Performance de catégorie 5 jusqu’à 100 Mbit/s.
- Pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 100 MHz.
- La structure « Fast Connect » avec gaine intérieure permet un dénudage et un assemblage faciles du câble.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Résistance accrue aux interférences électromagnétiques grâce au câblage en star quad et au double blindage en feuille doublée d’aluminium laminé et blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- Mélange d’isolant de conducteur et de gaine sans halogène pour respecter les exigences spéciales de protection anti-incendie.
Application
- Pour des applications dynamiques et mobiles en permanence dans les parties mobiles de machines et les chaînes porte-câbles dans le réseau PROFINET (type C).
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.