2170591
Câble Ethernet; Chaîne porte-câbles, flexible; Application PROFINET®: Type C; Cat.6A; SF/UTP; PVC; vert
ETHERLINE® PN Cat. 6A Y FD FC
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
- La mise en place « Fast Connect » avec gaine intérieure et séparateur transversal raccourcit considérablement le temps de confection du câble, car il n’est pas nécessaire d’enlever le blindage par paires. De plus, il offre un blindage réduit des paires de conducteurs les uns aux autres.
- Protection supplémentaire contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage global composé d’une feuille d’aluminium laminé et d’un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- Câble Power-over-Ethernet pour l’alimentation simultanée en énergie et en données de petits composants du réseau à faibles besoins en énergie (par ex. caméras IP, points d’accès sans fil).
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 6A jusqu’à 10 Gbit/s.
- Pour la transmission de données de signaux analogiques et numériques dans la plage de fréquences allant jusqu’à 500 MHz.
- Disponible avec gaine extérieure PVC robuste ou PUR résistant à l’abrasion.
- Testé avec succès pour plus de 1 million de cycles de flexion dans la chaîne porte-câbles.
Application
- Pour des applications dynamiques et mobiles en permanence dans les parties mobiles de machines et les chaînes porte-câbles dans le réseau PROFINET (type C), conditionné par la structure des conducteurs toronnés superfins.
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Utilisation universelle, selon le matériau de la gaine.