2171278
Câble Ethernet assemblé; Chaîne porte-câbles, flexible; PROFINET, ETHERNET/IP; Application PROFINET®: Type C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 0.5 m
IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Disponible en tant que câble de raccordement confectionné d’un côté pour la détermination flexible de la longueur du câble et le choix libre du raccordement ultérieur.
- Également disponible en tant que câble assemblé des deux côtés pour gagner du temps lors de l’installation.
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 5 jusqu’à 100 Mbit/s.
- Résistance accrue aux interférences électromagnétiques grâce au câblage en star quad et au double blindage en feuille doublée d’aluminium laminé et blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- La protection contre les vibrations intégrée du connecteur rend la connexion enfichable résistante aux chocs et aux vibrations.
- La forme coudée du connecteur convient à une sortie de câble peu encombrante.
Application
- Pour une installation fixe dans le réseau PROFINET (type C).
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure PUR et les connecteurs supportent des sollicitations mécaniques élevées.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.