61711590
SILVYN® FPS
Gaine de protection avec spirale en acier; Diamètre intérieur: 10mm; Diamètre extérieur: 14mm; Dimension nominale: 14; Chlorure de polyvinyle;
SILVYN® FPS 10X14 25M GY
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
25 M par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Indéformable
- Résistance à la corrosion
- Compressible et extensible
- Très résistant aux acides et aux huiles
- Étanche
Application
- Ingénierie mécanique
- En chaînes porte-câbles (SILVYN® CHAIN)
- Robotique
- Application mobile
- Applications en intérieur