2171235
Câble Ethernet assemblé; flexible, Pose fixe; PROFINET, ETHERNET/IP; Application PROFINET®: Type B; Cat.5; SF/UTP; Chlorure de polyvinyle; 2x2; RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); Extrémité libre
IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-OE
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Disponible en tant que câble de raccordement confectionné d’un côté pour la détermination flexible de la longueur du câble et le choix libre du raccordement ultérieur.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Également disponible en tant que câble assemblé des deux côtés pour gagner du temps lors de l’installation.
- Échange rapide d’informations grâce à la technologie Ethernet.
- Performance de catégorie 5 jusqu’à 100 Mbit/s.
- Résistance accrue aux interférences électromagnétiques grâce au câblage en star quad et au double blindage en feuille doublée d’aluminium laminé et blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- La protection contre les vibrations intégrée du connecteur rend la connexion enfichable résistante aux chocs et aux vibrations.
- La forme coudée du connecteur convient à une sortie de câble peu encombrante.
- Également disponible avec raccord à bride préassemblé pour un guidage facile sur les parois de l’armoire de contrôle.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB® (s’applique uniquement au câble).
Application
- Pour une utilisation flexible dans le réseau PROFINET (type B), conditionné par la structure des conducteurs toronnés.
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.