2170901
Câble Ethernet; flexible; ETHERNET/IP, PROFINET; Application PROFINET®: Type C; Cat.5e; SF/UTP; PVC; noir
ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Résistance accrue aux interférences électromagnétiques grâce au câblage en star quad et au double blindage en feuille doublée d’aluminium laminé et blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- Câble Power-over-Ethernet pour l’alimentation simultanée en énergie et en données de petits composants du réseau à faibles besoins en énergie (par ex. caméras IP, points d’accès sans fil).
- Performance de catégorie 5 jusqu’à 100 Mbit/s.
- Pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 100 MHz.
Application
- Pour une utilisation flexible dans le réseau PROFINET (type C).
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.