61804456
Presse-étoupe pour gaine; NPT 1 1/4"; Sans halogène; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE 45° NPT 1-1/4'' - 36 GY
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
4 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Économies grâce à une installation rapide et simple
- Très bonne résistance à la traction grâce au système denté périphérique
- Garantit la sécurité du montage par un système de codage intégré
- Indice IP excellent
Application
- Besoin de serrage fluide augmenté
- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Adapté pour FIPLOCK® PA6/PA12