4510013K
Monoconducteur; 1X1; noir; Grand carton; U0/U: 300/500 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe
H05V-K EMBOSS 1X1 BK
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
- Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H05V-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
- Idéal pour la confection automatisée des câbles en grandes quantités.
- Câble embossé pour une réimpression individuelle et permanente.
- Également disponible sous forme de couronne ou sur bobine.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour le câblage des lampes.
- Pour une installation fixe et protégée.
- Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.
- Utilisation possible jusqu’à -40 °C.