H05V-K HAR
Monoconducteur; 1X0.5; vert-jaune; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe
4510001
Ajouter pour la comparaison de produits
Prix
14,51 €
(14,51 €/100 M)
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H05V-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
- Également disponible en grands cartons jetables.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour le câblage des lampes.
- Pour une installation fixe et protégée.
- Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.
- Utilisation possible jusqu’à -40 °C.