4515041
H05V2-K
Monoconducteur; 1X0.5; rouge; Couronne; U0/U: 300/500 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe
H05V2-K 1X0,5 RD
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
- La résistance thermique jusqu'à 90 °C permet des courants nominaux plus élevés à des températures ambiantes plus élevées. Dans certains cas, des sections de conducteur plus petites peuvent être choisies dans le respect des normes en vigueur.
- Agrément Llyod's Register (LR) pour utilisation maritime.
- Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H05V2-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
- Convient pour la classe de tension 300/500 V.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
- Également disponible en grands cartons jetables.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour le câblage interne des armoires de contrôle.
- Pour une installation fixe et protégée.
- Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.