4520091
Monoconducteur; 1X1.5; orange; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe
H07V-K 1X1,5 OG
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
- Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H07V-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées (ne s’applique pas à : transparent, vert (couleur unique), jaune (couleur unique), toutes les couleurs doubles (sauf vert-jaune et jaune-vert)).
- Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
- Également disponible en grands cartons jetables. La disponibilité des grands cartons dépend de la couleur et de la section et est généralement donnée jusqu’à une section de conducteur de 6 mm².
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour le câblage des lampes.
- Pour une installation fixe et protégée.
- Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.
- Utilisation possible jusqu’à -40 °C.