France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 

Numérisation pour des centres de données modernes

Solutions complètes et gestion de projets pour les centres de données

Rendre la numérisation possible avec des solutions de LAPP


La quantité de données numériques générées dans le monde augmente d'année en année. En 2015, par exemple, le parc mondial de serveurs s'élevait à environ 58,8 millions d'unités. En 2022, ce chiffre sera passé à environ 85,6 millions. Dans cette évolution, les data centers jouent un rôle de plus en plus important en tant qu'épine dorsale pour la mise à disposition de services numériques hautement disponibles. Ainsi, la question se pose de savoir comment transmettre de manière stable et rapide les quantités gigantesques de données dans les centres de données de plus en plus complexes - mais aussi comment garantir l'infrastructure énergétique entre les différents composants des centres de données. LAPP en tant que fournisseur de systèmes établi, est en mesure de proposer des solutions complètes et performantes d'un seul tenant pour répondre aux exigences croissantes dues à la numérisation - de la planification au choix des produits et à la livraison just-in-time directement sur le chantier.

Télécharger maintenant l'aperçu des produits

Contact

Notre équipe de gestion de projets se fera un plaisir de vous conseiller de manière compétente dans la planification complexe et la mise en œuvre de l'installation électrique de nouveaux centres de données. Contactez-nous et préparez-vous à bénéficier des meilleures connexions.


 

Nous nous réjouissons de votre projet

Contact us now

Produits pour Data Center


Présentation des produits


Trouvez les solutions adaptées à votre projet dans notre large gamme de produits pour des centres de données performants et fiables et découvrez les vastes possibilités avec LAPP comme partenaire.

Download product overview now

Contact


Notre équipe de gestion de projets se fera un plaisir de vous conseiller de manière compétente lors de la planification et de la mise en œuvre de votre câblage de centre de données. Contactez-nous pour les meilleures connexions à l'avenir.

Contact us now

Cuivre
  • N2XH
  • N2XCH
  • (N)2XH
  • (N)2XCH
  • N2XH-F
  • N2XRH
  • NHXH
  • NXHCH
  • RZ1-k (AS) / RZ1-k (AS+)
  • XLPE/SWA/LSZH

Normes: IEC 60502.1 / BS 6724 / BS 7846 / VDE0276-604

Cuivre

  • N2XS(F)H
  • N2XS(FL)H
  • (N)2XS(F)H
  • (N)2XS(FL)H
  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • XLPE/PVC/AWA/LSZH
  • XLPE/PVC/AWA/PVC

Aluminium

  • NA2XS(F)H
  • NA2XS(FL)H
  • (N)A2XS(F)H
  • (N)A2XS(FL)H
  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y

Normes: IEC 60502-2 / IEC 60228 / HD 620 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

  • UNITRONIC® LiYCY / Li2YCYv(TP)
  • ETHERLINE® LAN 350 Cat.6
  • ETHERLINE® LAN 500 Cat. 6A
  • A-DQ(ZN)B2Y
  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Normes: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • EPIC® POWERLOCK
  • EPIC® MH / Modular System
  • EPIC® DATA RJ45
  • SKINTOP® MS-HF-M SC
  • SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
  • SKINTOP® MS-HF-M
  • SKINTOP® ST-HF-M
  • FLEXIMARK® wrapping labels LCK
  • FLEXIMARK® FCC
  • FLEXIMARK® PUR
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® SPLIT PA 6
  • SILVYN® KLICK
  • H07Z1-K
  • H07ZZ-F
  • 6491B - HO7 Z-R

Standards: IEC 60228 / EN 50525-3-31 / IEC/EN 60332-3-24

  • FLEXIMARK® thermal transfer printer 
  • Basic Tie cable ties
  • Ty-Gun ERG cable tie pliers

Du côté de la sécurité : Normes et standards


Les normes garantissent, par le biais de lignes directrices destinées aux fabricants, aux installateurs et aux inspecteurs, que les données et l'électricité circulent de manière sûre, efficace et fiable, en veillant par exemple à ce que les câbles et les fils électriques répondent aux normes de qualité et de sécurité. Les solutions de connexion de LAPP sont conformes à ces normes. Une vue d'ensemble des normes les plus importantes.

VDE (Association de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'informatique)

VDE est une association allemande qui développe des normes et des directives pour les produits électriques et électroniques. Les normes VDE couvrent différents aspects, notamment la sécurité, les performances et l'installation des câbles et des fils électriques pour les connexions électriques et de données.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Cette commission mondiale à but non lucratif est active dans plus de 170 pays et développe des normes internationales pour l'électrotechnique, l'électronique et les technologies connexes - dans le but de garantir la sécurité, l'efficacité, la fiabilité et l'interopérabilité, par exemple, de l'installation électrique dans les data centers.

BS (normes britanniques)

L'organisme national de normalisation en Grande-Bretagne a été le premier du genre au monde. Leurs normes comprennent des directives pour différents aspects de la connectique, similaires aux normes CEI, mais qui peuvent également contenir des exigences spécifiques pour le marché britannique.

LAPP développe des câbles et des composants de haute qualité pour répondre aux défis croissants liés, par exemple, à la numérisation. Dans les centres de données hautement complexes, une transmission rapide et fiable dans des câbles exempts de métal, de perturbations et protégés contre les écoutes est nécessaire. Parallèlement, les fibres, les câbles et les composants doivent se distinguer par une qualité maximale pour un fonctionnement sans faille. Cela implique l'utilisation de câbles sans halogène, à faible émission de fumée et difficilement inflammables. Les meilleures conditions pour une sécurité maximale en matière de protection des bâtiments, des biens et des personnes dans les centres de données sont offertes par l'utilisation systématique de câbles sans halogène avec un comportement au feu optimisé. Il est possible d'augmenter le potentiel de sécurité en utilisant des câbles avec un maintien supplémentaire de l'isolation ou de l'intégrité fonctionnelle.
Les produits de haute qualité et le montage facile font partie des facteurs décisifs lorsqu'il s'agit de choisir. Si un câble est cassant ou tombe en panne, tous les autres câbles du même touret de câble sont également concernés. Dans ce cas, un démontage et un nouveau montage peuvent être très coûteux, il vaut donc la peine d'investir à long terme dans un matériau durable et de haute qualité.
Les centres de données sont soumis à des exigences élevées qui doivent garantir une sécurité accrue et contrôlée en cas d'incendie (classification CPR). Il en va de même, par la suite, pour le câblage. Les propriétés relatives à la propagation de la flamme, au dégagement de chaleur et à la production de fumée sont notamment étudiées. Les câbles et accessoires doivent en outre être sans halogène et présenter d'autres propriétés ignifuges - tout en répondant aux exigences élevées en matière de performance et de qualité.

Nous disposons d'un large portefeuille qui vous garantit des solutions complètes d'un seul tenant - et tout cela sur la base de nos compétences en matière de fabrication et de projets, qui se sont développées au cours de plusieurs décennies. Nous poursuivons le développement de nos produits et de nos prestations. Nous aspirons à une durabilité, à une robustesse et à une flexibilité extrêmes. Ainsi, grâce à des matériaux de gaine spéciaux, les solutions LAPP sont ignifuges et sans halogène, ce qui réduit le risque de propagation de la flamme, de densité de fumée élevée et de gaz de fumée toxiques en cas d'incendie.

Le transfert d'énergie et la résistance élevée chauffent les câbles et les connecteurs, l'alternance constante entre le chaud et le froid due à l'échauffement en fonctionnement fragilise les câbles et les connecteurs. En étroite coopération avec les utilisateurs, le TÜV et l'institut nord-américain d'homologation UL, un grand nombre de tests et d'essais de performance ont été réalisés avec nos câbles ÖLFLEX® et nos presse-étoupes SKINTOP®. Nous pouvons ainsi garantir notre standard de qualité. Nos produits sont prêts à l'emploi dans le monde entier et, bien sûr, conformes à RoHS.

Vous ne trouvez pas le produit adapté à vos exigences ? Ensemble, nous développons des solutions personnalisées adaptées à vos besoins. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

Le savoir-faire de l'expert est non seulement nécessaire pour le choix des composants utilisés, mais également pour le montage et l'utilisation correcte des composants. Là aussi, nous serons heureux de vous assister sur place.

Un fournisseur unique. Avec nous comme partenaire, de l'idée à la réalisation. Notre équipe de gestion de projets se fera un plaisir de vous conseiller dans la planification et la réalisation de l'installation électrique de votre nouveau Data Center.