Plug. Play. Convey.
Les systèmes de convoyage modernes utilisés dans l'intralogistique sont de plus en plus modulaires, basés sur les données et évolutifs. Le choix de l'architecture de câblage appropriée, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, est déterminant pour les coûts d'installation, la flexibilité et l'efficacité à long terme.
LAPP propose des solutions complètes pour la distribution d'énergie et de données dans les systèmes de convoyage modulaires, des concepts d'armoires électriques classiques à l'architecture décentralisée le long de la ligne de convoyage.
Qu'elle soit centralisée ou décentralisée, la connectivité détermine les performances. Découvrez comment LAPP permet de mettre en place des systèmes de convoyage évolutifs, efficaces et pérennes.
L'intralogistique en pleine mutation : pourquoi le câblage devient une technologie clé
La technique de convoyage est la colonne vertébrale des systèmes intralogistiques modernes. Qu'il s'agisse d'un centre de distribution, d'un entrepôt automatisé ou d'un aéroport, les systèmes de convoyage modulaires doivent fonctionner de manière fiable, flexible et économique.
Avec la modularisation croissante, les exigences en matière de câblage intralogistique évoluent également :
- Temps de cycle plus courts
- Adaptations flexibles de la configuration
- Durées de projet plus courtes
- Disponibilité 24h/24 et 7j/7
- Communication de données croissante
LAPP relie tout ce qui fait fonctionner votre technique de convoyage, de l'énergie aux capteurs.
Câblage centralisé dans les installations de convoyage
With centralised cabling, the control system, frequency converter and power distribution are mainly located in the control cabinet or directly on the conveyor system. Motors, sensors and actuators are supplied from there.
Caractéristiques typiques des architectures centralisées
- Alimentation électrique centralisée
- Structure claire du système
- Architecture éprouvée pour les installations standardisées
Limites des systèmes de convoyage modulaires
La complexité croissante des installations entraîne :
- Longs chemins de câbles
- Coûts d'installation élevés
- Flexibilité limitée en cas d'extensions
Le câblage centralisé reste judicieux pour les concepts d'installations clairement structurés et moins dynamiques.
Câblage décentralisé : l'architecture pour la technique de convoyage modulaire
L'architecture décentralisée des installations de convoyage intègre la distribution d'énergie, la technique d'entraînement et la communication directement le long du parcours de convoyage. Les composants tels que les modules E/S ou les convertisseurs de fréquence se trouvent à proximité du processus.
Cette structure est particulièrement adaptée aux installations de convoyage modulaires avec des axes répartis dans l'espace et des configurations flexibles.
Avantages du câblage décentralisé
- Longueurs de câbles réduites
- Installation plus rapide grâce au Plug-and-Play
- CEM améliorée grâce à des câbles moteur courts
- Haute évolutivité
- Structure de zones claire le long de la ligne
Les concepts décentralisés constituent la base de systèmes intralogistiques économiquement évolutifs.
L'avenir a besoin de flexibilité : des concepts intelligents pour le câblage décentralisé.
Topologie en ligne
Dans la topologie en ligne, l'énergie et la communication sont transmises d'un module à l'autre. Chaque segment de convoyage fait partie d'une structure continue, sans retour séparé vers un distributeur central. Cette architecture réduit le nombre de lignes parallèles et minimise les interfaces entre les niveaux d'énergie et de commande. La topologie en ligne est particulièrement économique pour les systèmes de convoyage modulaires à forte dynamique de changement.
- Complexité d'installation réduite : grâce à la connexion séquentielle des modules, les câblages en étoile complexes et les points de collecte centraux ne sont plus nécessaires.
- Mise en service plus rapide : les connexions pré-assemblées permettent une structure claire et réduisent les temps de montage.
- Grande évolutivité : de nouveaux modules de convoyage peuvent être intégrés dans les lignes existantes sans modification fondamentale de l'architecture globale.
- Utilisation optimisée de l'espace et des matériaux : la réduction du nombre de faisceaux de câbles et des chemins de câbles simplifie la conception de l'installation.
Topologie en anneau
La topologie en anneau permet une distribution segmentée de l'énergie et des signaux le long de la ligne de convoyage. Les modules sont reliés via des points de transfert définis, ce qui permet une séparation nette des différentes sections de convoyage. Contrairement à la structure linéaire pure, l'architecture en anneau permet une segmentation plus claire des chemins d'énergie et des zones de maintenance. La topologie en anneau est particulièrement adaptée aux installations nécessitant une maintenance fréquente et comportant des zones de convoyage clairement délimitées.
Benefits
- Maintenance ciblée de segments individuels : les sections peuvent être contrôlées ou entretenues de manière isolée, sans affecter l'ensemble de la ligne de convoyage.
- Réduction de la propagation des pannes : les défauts dans un module n'ont pas d'effet immédiat sur l'ensemble de la structure.
- Transparence améliorée du système : des points de transfert clairs facilitent la recherche d'erreurs et le diagnostic.
- Distribution structurée de l'énergie : la structure en anneau favorise une répartition équilibrée de la charge le long de l'installation.
Rouleaux motorisés (MDR)
Les rouleaux motorisés (MDR) intègrent l'entraînement électrique directement dans le rouleau de convoyage. Cela permet de se passer de chaînes cinématiques centrales, d'engrenages ou d'accouplements mécaniques. Chaque zone de convoyage est commandée séparément par voie électrique. Cela réduit la complexité mécanique et augmente la précision de la commande.
- Efficacité énergétique par zone : seuls les segments de convoyage actifs sont utilisés, ce qui réduit la consommation d'énergie et la charge thermique.
- Réduction des pièces d'usure mécaniques : moins de composants d'entraînement externes signifie moins d'entretien.
- Modularité élevée : les segments de convoyage peuvent être intégrés ou remplacés indépendamment les uns des autres.
- Conditions CEM améliorées : les câbles moteurs courts et les pilotes décentralisés réduisent les interférences électromagnétiques.
Communication industrielle des données
Les installations de convoyage modernes sont hautement interconnectées. Les capteurs, les entraînements, les composants de sécurité et les commandes communiquent en permanence via des réseaux industriels. Une infrastructure de données instable entraîne immédiatement des arrêts ou des interruptions de processus. Une infrastructure de réseau industriel bien pensée augmente la disponibilité des installations, améliore les possibilités de diagnostic et soutient les concepts de maintenance prédictive.
- Haute immunité aux perturbations (CEM) : les moteurs, les convertisseurs de fréquence et les câbles d'alimentation génèrent des champs électromagnétiques perturbateurs. Les câbles de données doivent être blindés en conséquence.
- Résistance mécanique : les mouvements, les vibrations et les conditions environnementales industrielles exigent des câbles de construction robuste.
- Débits de données pérennes : les installations modulaires doivent transmettre de manière fiable des volumes de données croissants.
- Compatibilité standard : prise en charge des protocoles Ethernet industriels et de bus de terrain tels que PROFINET.
Technologie de connexion pour installations de convoyage évolutives
LAPP aide les fabricants et les exploitants à mettre en œuvre des concepts de câblage centralisés et décentralisés dans le domaine de l'intralogistique.
Notre gamme comprend :
- Câbles d'alimentation et de commande
- Câbles de données industriels
- Connecteurs industriels
- Systèmes plug-and-play préassemblés
- Systèmes de protection et d'identification des câbles
Les solutions système complètes réduisent les temps d'installation, augmentent la disponibilité des installations et permettent une évolutivité à long terme.
Ce qu'il faut savoir sur l'architecture de câblage dans les installations de convoyage
La topologie en ligne est une structure de câblage dans laquelle les modules de convoyage sont reliés d'une unité à l'autre. L'énergie et les données sont transmises le long de la ligne de convoyage.
Contrairement aux structures en étoile, il n'y a pas de ligne principale centrale. À la place, on obtient une structure modulaire en chaîne.
La topologie en ligne est particulièrement adaptée pour :
- les modules de convoyage basés sur MDR
- les commandes de zone
- les configurations d'installations extensibles
Elle réduit les coûts d'installation et favorise une structure segmentée claire au sein du système de convoyage.
La topologie en anneau permet une distribution structurée de l'énergie et des signaux avec des points de transfert définis entre les différents modules de convoyage.
Elle est souvent utilisée lorsque :
- les modules doivent être interchangeables
- la facilité d'entretien est une priorité
- la complexité du câblage doit être réduite
La séparation claire des modules permet d'entretenir ou de remplacer des segments individuels de manière ciblée sans affecter l'ensemble de l'installation.
Le câblage des convoyeurs basés sur la technologie MDR doit répondre à plusieurs exigences techniques :
- Conception compacte pour un espace d'installation limité
- Câbles moteur compatibles CEM
- Alimentation électrique segmentée
- Connecteurs robustes
- Communication de données sécurisée pour une commande par zone
Des câbles moteur courts et blindés améliorent la compatibilité électromagnétique et augmentent la sécurité de fonctionnement de l'installation.
Les systèmes de convoyage modernes sont basés sur les données. Les capteurs, les entraînements et les commandes communiquent en permanence via des réseaux industriels.
La communication industrielle des données doit :
- être compatible avec le temps réel
- fonctionner de manière stable en termes de CEM
- résister aux contraintes mécaniques
- être compatible avec les normes courantes telles que PROFINET
Une infrastructure Ethernet ou bus de terrain robuste est essentielle pour la disponibilité des installations et la sécurité des processus dans les systèmes intralogistiques.
Le choix entre un câblage centralisé et décentralisé dépend de plusieurs facteurs :
- Degré de modularisation de l'installation
- Extensions prévues
- Stratégie de maintenance
- Exigences CEM
- Durée d'installation
- Besoins énergétiques des entraînements
Une approche globale de la distribution d'énergie et de données est déterminante pour la rentabilité et l'évolutivité à long terme d'un système de convoyage.