0034225
Câble de transmission de données d'installation; 20X2X0.5; VDE 0815; PVC; Blindé; flexible
JE-LiYCY...BD EB 20X2X0,5
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
- Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- À utiliser dans les circuits de commande, de réglage et de mesure.
- Pour une pose fixe et protégée dans un tuyau d’installation électrique sur ou sous crépi.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Pour circuits à sécurité intrinsèque selon les normes IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (partie 1).
- À utiliser sur des appareils, machines et installations de type (« i ») à « sécurité intrinsèque ».
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.