MULTI-STANDARD SC 2.1
Monoconducteur; 1X0.5; vert-jaune; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe
4160100
Ajouter pour la comparaison de produits
Prix
32,06 €
(32,06 €/100 M)
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Fabriqué selon le modèle européen harmonisé H07V-K, avec marque de contrôle ◁HAR▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées (ne s’applique pas aux dimensions 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², couleurs individuelles vert et jaune ainsi qu’aux couleurs doubles (sauf vert-jaune)).
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Construction compacte pour une utilisation facile.
- Utilisable dans des applications et environnements variés.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
- Disponible sous forme de couronne ou de grand carton jetable. La disponibilité des grands cartons dépend de la couleur et de la section et est généralement donnée jusqu’à une section de conducteur de 6 mm².
Application
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour le câblage interne des armoires de contrôle.
- Pour une installation fixe et protégée.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Utilisation possible jusqu’à -40 °C.