France
 
en
fr
 
0
0
0
France
 
en
fr
 
EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3

EPIC® POWER M12L-M12L

Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; 1x4; Power M 12 (M12 détrompage L), Douille, droit; Power M 12 (M12 détrompage L), Connecteur Mâle, droit; 0.3 m

EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3

44424060

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

1 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Assemblage de raccordement prêt à l'emploi pour gagner du temps lors de l'installation.
  • Câble éprouvé, testé avec succès sur 5 millions de cycles de flexion dans la chaîne porte-câbles et plus de >2 millions de cycles de torsion.
  • La construction du câble permet des rotations avec des angles de torsion allant jusqu’à ± 180°/m.
  • Les connecteurs enfichables sont mécaniquement robustes grâce à leur double imprégnation, résistent aux chocs et aux vibrations et sont donc extrêmement fiables.
  • Le codage mécanique L de la forme du connecteur empêche les erreurs de branchement avec connecteur homologue.

Application

  • Pour le raccordement de l'alimentation électrique d'appareils et de machines avec des tensions et des courants plus élevés.
  • La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
  • Également pour l'alimentation électrique dans le réseau PROFINET (M12L est ici considérée comme une interface de puissance normalisée).
  • Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.