55510310
SILVYN® LTP-C
Raccord de gaine; Dimension nominale: 16; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67
SILVYN® LTP 16 COUPLER
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
2 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Extension optionnelle de SILVYN® LTP
- Montage rapide
- Haute résistance à la traction
Application
- Combiné à une gaine de protection :
- SILVYN® LTP
- Raccord d'extension de gaine