0011182
ÖLFLEX® 191 CY
Câble de commande; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® 191 CY 5G1,0
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Le câble possédant plusieurs homologations permet un usage universel, réduit la variété de pièces et permet ainsi des économies dans la logistique.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
- Résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Robustesse supplémentaire grâce à la gaine intérieure extrudée.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements huileux.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.