0011186
Câble de commande; 25G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® 191 CY 25G1,0
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
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Le câble possédant plusieurs homologations permet un usage universel, réduit la variété de pièces et permet ainsi des économies dans la logistique.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
- Résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Robustesse supplémentaire grâce à la gaine intérieure extrudée.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements huileux.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.