1311103
ÖLFLEX® 409 P
Câble de commande; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® 409 P 3G0,75
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
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Le bourrage intermédiaire interne de la gaine extérieure en PVC au lieu de PUR simplifie le dénudage (manuel ou entièrement automatisé) et augmente en même temps la protection des conducteurs.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Les domaines d'application types sont les machines industrielles et les machines-outils ainsi que les chaînes de transfert.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.